Ball knob Smooth version thermoset black 06250-23508
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes persely
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,17 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
DIN
DIN 319 extended
Form
E
Form definition
with tapped bush
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
36
D=Thread
M8
H=Height
34
T=thread depth
18
D6
16
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A 06250-21604 kivitelnél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06250-23008, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
A 06250-23008, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.