- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- E alak: menetes persely
- Különböző menetméretek
Leírás
Anyag
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A 06250-21604 kivitelnél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06250-23008, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
A 06250-23008, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.