Anyag
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Több
Kevesebbet
Gömbfogantyúk, fényes, DIN 319, bővített, C alak
kezdet
0,38 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Gömbfogantyúk, fényes, DIN 319, bővített, E alak
kezdet
0,52 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Gömbfogantyúk, fényes, DIN 319, bővített, L alak
kezdet
1,36 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Gömbfogantyúk, fényes, DIN 319, bővített, M alak
kezdet
0,39 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Persely, acél, horganyzott.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A DIN319 szabványnak megfelelően a műanyag meneteknél gyártási okokból nem tarthatók be a fémmenetek szokásos tűrései.
Felszerelés
Szerelés, L alak: A Gömbfogantyúkat enyhe kalapácsütésekkel szorosan fel kell ütni. Csak gumi-, ill. műanyag kalapácsot használjon, amelynek súlya max. 200 g!
A 06250-21604 kivitelnél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06250-23008, 06250-230081, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
A 06250-21604 kivitelnél a persely sárgaréz kivitelű.
A 06250-23008, 06250-230081, a 06250-23508 és a 06250-24008 kiviteleknél a persely acél, rezezett kivitelű.
Szártolerancia
A szorítóhüvelyes gömbfogantyúk kereskedelmi tételként kapható h9 tűrésű rudakra helyezhetők fel. A mellékelt szorítóhüvely szoros és biztonságos rögzítést biztosít.
Rajzi hivatkozás
C alak: préselt műanyag menet
E alak: menetes persely
L alak: szorítóhüvely
M alak: kúpos furat
E alak: menetes persely
L alak: szorítóhüvely
M alak: kúpos furat