Gömbfogantyú sima kivitel hőre keményedő műanyag fekete 06250-11606
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- Különböző menetméretek
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
Version 1
Smooth version
DIN
DIN 319 extended
Form
C
Form definition
moulded thread
Main
material
thermoset
Main
colour
black
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M6
H=Height
15
T=thread depth
12
D6
8
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Hőre keményedő műanyag PF 31, fekete vagy sötétpiros.
Kivitel
fényesre polírozott.
További információk
A DIN319 szabványnak megfelelően a műanyag meneteknél gyártási okokból nem tarthatók be a fémmenetek szokásos tűrései.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.