text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Rod
Version 1
for locking unit
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D=diameter
10
L=Length
750
Manufacturer Item number
DZHAN3-0150-2
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Anyag
Fogantyú, acél.
Nyomógomb, műanyag.
Rúd, acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Műanyag, sárga.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A pálcák a reteszelőegységekhez párosával kaphatók.
További információk
A fogantyú reteszelőegységgel 1,5 m széles fiókokhoz használható. A sínvastagságnak legalább 17,5 mm-nek kell lennie. A rendszer két pozícióban szerelhető be. A homlokoldali beszerelés a fiók megtartásához és a hátoldali beszerelés a fiók megtartásához és rögzítéséhez.

A reteszelő egységhez tartozó átszerelőkészlet segítségével a fiók mind zárt, mind nyitott pozícióban beszerelhető.
Egyedi igényre
Piros nyomógomb.
Accessory
06894-91 Conversion kit for locking unit.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 Rod for locking unit.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought