Funkcionális fogantyúk
Áttekintés
Funkcionális fogantyúk a norelemnél
Milyen típusú funkcionális fogantyúkat kínál a norelem?
Hol használják a funkcionális fogantyúkat?
Melyik funkcionális fogantyú megfelelő melyik alkalmazáshoz?
Funkcionális fogantyúk a norelemnél
A funkcionális fogantyúknál az alapvető funkciót egy további kezelési funkció egészíti ki. Ily módon helyet takarít meg a gépeken és berendezéseken és megkönnyíti a kezelést.
A norelem termékkínálat funkcionális fogantyúk kategóriájában beépített reteszelő mechanizmussal ellátott fogantyúkat talál. Ezek elsősorban a fiókok biztonságos zárására szolgálnak. Ezenkívül a norelem elektromos kapcsolófunkcióval rendelkező kengyelfogantyúkat és csőfogantyúkat is kínál. A funkcionális fogantyúk több komponensből állnak. Ezeket a komponenseket a termékválasztékunkban pótalkatrészként is beszerezheti. Így a fogantyúk hosszú ideig használhatóak maradnak.
Mi a funkcionális fogantyú?
A funkcionális fogantyú egyesíti magában a fogantyút és a kezelőfunkciót egyetlen alkatrészben. Ezért ezeket multifunkciós fogantyúknak is nevezik. A kezelő a fogantyút a kezében tartja, és ezzel egyidejűleg egy funkciót is kivált. Ez lehet egy nyomógomb által továbbított elektromos jel, de lehet egy mechanikus retesz kinyitása is.
Ezzel szemben egy klasszikus csőfogantyúnak vagy kengyelfogantyúnak nincs kiegészítő funkciója. Csupán egy ajtó nyitására vagy egy alkatrész mozgatására szolgál. A funkcionális fogantyúk gyakran nagyon hasonlítanak az ilyen gépfogantyúkra. A belsejükben azonban további műszaki megoldások rejlenek. Ezáltal a fogantyú mellett nincs szükség külön kezelőelemre. A kiegészítő funkciók nélküli klasszikus fogantyúkat a Csőfogantyúk termékkategóriában találhatók.
Milyen típusú funkcionális fogantyúkat kínál a norelem?
A norelemnél többféle kivitelű funkcionális fogantyú kapható. Az alaptestek a változat függvényében fémből vagy műanyagból készülnek. A fémek közül az acél és a nemesacél közül lehet választani. A műanyagok fogantyú esetében poliamid és PVC kerül felhasználásra.
Fogantyúk reteszelőegységgel
Ezek a fogantyúk beépített reteszelő mechanizmussal rendelkeznek. Biztonságosan lezárják a fiókokat, és megakadályozzák azok véletlen kinyílását. Ez például a mozgatható műhelykocsik esetében fontos. Itt a fiókok menet közben nem nyílhatnak ki. A már meglévő fogantyúkhoz emellett kapható egy megfelelő átszerelőkészlet is. A felépítésre és a méretekre vonatkozó további információk a Fogantyúk reteszelőegységgel c. termékoldalon találhatók.
Kengyelfogantyúk elektromos kapcsolófunkcióval
Ezekbe a kengyelfogantyúkba a kapcsolófunkció közvetlenül integrált. A kivitel függvényében a fogantyún egy vagy két nyomógomb található. Így a kezelő elindíthat egy funkciót anélkül, hogy elengedné a fogantyút. Az összes műszaki adatot a Kengyelfogantyúk elektromos kapcsolófunkcióval c. termékoldalon találhatók.
Csőfogantyúk elektromos kapcsolófunkcióval
Vannak nyomógombos csőfogantyúk? Igen, a norelemnél elektromos kapcsolófunkcióval rendelkező csőfogantyúk is kaphatók. Ugyanazokat az előnyöket kínálják, mint a kengyelfogantyúk. Itt is választhat egy vagy két nyomógomb közül. A rendelkezésre álló változatokról a Csőfogantyúk elektromos kapcsolófunkcióval c. termékoldalon tájékozódhat.
Hol alkalmazzák a funkcionális fogantyúkat?
Mire használható egy funkcionális fogantyú? Minden olyan esetben, amikor a mozgatás és a kezelés egymáshoz tartozik. Jellemző példát adnak erre a mozgatható egységek. A szállítókocsik és a mobil eszközök esetében a kezelő egyébként is a fogantyút használja. A fogantyún található nyomógomb például a hajtómű indítására használható. Ha a kezelő elengedi, a mozgás leáll.
A funkcionális fogantyúk a gépeken is széles körben elterjedtek. A nyomógombos csőfogantyúkat gyakran használják biztonsági ajtókon. A gomb megnyomásával a kezelő például belépést kérhet, vagy megerősíthet egy műveletet. A berendezésgyártásban a nyomógombbal a folyamatok közvetlenül a fogantyún elindíthatók. A reteszelő mechanizmussal ellátott fogantyúk viszont rögzítik a fiókokat és rekeszeket a kocsikon és szekrényeken.
Melyik funkcionális fogantyú megfelelő melyik alkalmazáshoz?
Először válassza ki a megfelelő funkciót. Ha a fogantyút valamilyen mechanikus módon szeretnénk rögzíteni, akkor a reteszelő egységgel ellátott fogantyú a megfelelő választás. Ha a fogantyúnak jelet kell továbbítania a vezérlés felé, akkor olyan fogantyúra van szükség, amely elektromos kapcsolófunkcióval rendelkezik.
Ezt követően döntse el, hány nyomógombot szeretne. Egyszerű feladatokhoz, mint például az indítás vagy az engedélyezés, elegendő egy nyomógomb. Két nyomógomb segítségével két funkció külön-külön vezérelhető. Erre példaként említhető egy szerkezeti egység felemelése és leengedése.
Végül válassza ki az anyagot. Az acél fogantyúk robusztusak és a legtöbb beltéri felhasználásra alkalmasak. Nedves környezetben vagy szigorú higiéniai követelmények esetén a nemesacél a jobb választás. A műanyag könnyű és hidegben is kellemes tapintású.
Szerelési útmutató
A funkcionális fogantyúkat a hagyományos fogantyúkhoz hasonlóan az illesztőfelületre csavarozzák. A felületnek síknak és stabilnak kell lennie. A fogantyú csak így feszesen rögzített, és csak így továbbítja biztonságosan az erőket. Húzza meg a csavarokat egyenletesen.
Az elektromos kapcsolófunkcióval rendelkező fogantyúk esetében már a tervezés során vegye figyelembe a kábelvezetést. A kábelt általában a fogantyún keresztül vezetik az illesztőfelülethez. Készítsen ott egy megfelelő furatot. A kábelt hajlítás nélkül és húzásmentesítő elemmel fektesse. Az elektromos csatlakoztatást mindig szakember végezze.
A norelem szívesen ad tanácsot, hogy megtalálja az adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb terméket. Szükség esetén küldjön e-mailt a technik@norelem.de címre, vagy hívja műszaki ügyfélszolgálatunkat a +49 7145 206-60 telefonszámon.