Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Több
Kevesebbet
Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval és egy nyomógombbal vészleállító funkció nélkül
kezdet
309,28 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Csőfogantyúk, műanyag, elektromos kapcsoló funkcióval, egy nyomógomb vészleállító funkcióval
kezdet
427,65 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fogantyúszár termoplaszt PA6.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Összekötőcső termoplaszt PVC.
Kivitel
Fogantyúszár, fekete.
Összekötőcső, fekete.
Összekötőcső, fekete.
További információk
A alak:
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
8 pólusú csatlakozó
B alak:
Vész-Állj (2 nyitó)
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
8 pólusú csatlakozó
B alak:
Vész-Állj (2 nyitó)
Nyomógomb (átkapcsoló)
2 LED
12 pólusú csatlakozó
Műszaki adatok
lásd Letöltések, Műszaki tudnivalók
Csatlakozás módja: dugós csatlakozó M12x1 8- vagy 12-pólusú.
Védettségi fokozat: IP54 csatlakoztatott dugós csatlakoztató esetén.
Csatlakozás módja: dugós csatlakozó M12x1 8- vagy 12-pólusú.
Védettségi fokozat: IP54 csatlakoztatott dugós csatlakoztató esetén.
Felszerelés
A külső oldal felől.
Rajzi hivatkozás
1) Vész-Állj
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb
5) Csatlakozó, M12x1
2) Piros LED
3) Zöld LED
4) Nyomógomb
5) Csatlakozó, M12x1
Accessory
Csőfogantyúk, műanyag, műanyag fogantyútalppal 06980.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel 80150-10.
Elektromos csatlakozó persely M12x1 mit csavaros reteszeléssel 80150-10.