text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
T-fogantyúval
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D=átmérő
28
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
SW=kulcsnyílás
27
Acélkulcs
1.4301
Működtetés
T-fogantyú
UNSPSC Code
31161544
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
Fogantyú 1.4301 nemesacélból.
Ház és anya 1.4305 nemesacélból.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz T-fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve szerelhető be. Szabványos nemesacél anyával szállítva. A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás egyféleképpen történik, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (1333-as zártípus).
Védelmi mód IP65.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Kulcsok a forgóreteszhez 05586.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought