text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Forgóretesz
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
króm-szilícium-acél
Komponensek színe
piros
D=átmérő
28
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
1,5-8
SW=kulcsnyílás
13
Acélkulcs
1.4404
Működtetés
kétlapú
UNSPSC Code
31161544
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, működtető és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
O-gyűrűk, szilikon, piros vagy kék, FDA konform.
Zárófogas csavar nemesacél 1.4301.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz megfelel a DIN EN 14159 és a DIN EN 1672-2 szabvány higiéniai követelményeinek.
Különösen alkalmas az élelmiszer- és üdítőital-ipari felhasználásra.

Az O-gyűrűk (FDA-konform) megakadályozza folyadékok behatolását és szennyeződések képződését.

IP65 / IP67 / IP69K a DIN EN 60529 / DIN 40050 szerint.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön rendelje meg külön. Minden nyelv minden házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél K1114.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought