Forgóretesz kis kivitel nemesacél A4 05566-03-1818
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP 65 szerint víz- és porálló
- 1.4404 nemesacél
- Működtetés: 7 mm és 8 mm négyszög, 3 mm és 5 mm kéttollú, szárnyas fogantyú
Mennyiségi egység
21,40 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Kivitel 1
kis kivitel
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
D=átmérő
28
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
Acélkulcs
1.4404
Működtetés
négyszög, 8 mm
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház nemesacél 1.4404.
Működtetés és rögzítőanya nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgóretesz előszerelhető és 90° zárási úttal használható. Jobb és baloldalt is használható. IP65 víz és por elleni védelem az EN 60529 szerint.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden házzal kombinálható.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög 7 mm
b) négyszög 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm
1) O-gyűrű
2) lapos tömítés
a) négyszög 7 mm
b) négyszög 8 mm
b) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) keresztfogantyú
d) háromszög 7 mm
1) O-gyűrű
2) lapos tömítés
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05566-07.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.