Forgóretesz horgany krómozott 05564-1195
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt használható
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
Sales unit
7,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Forgóretesz
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
krómozott
A=Nyelvtávolság
19,5
H=Magasság
13,5
Működtetés
Kulcs
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Ház és működtetés, cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz.
Nyelv, acél.
Kulcs, újezüst.
Anya, sárgaréz.
Nyelv, acél.
Kulcs, újezüst.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Anya és nyelv, horganyzott.
Anya és nyelv, horganyzott.
További információk
Zárható forgóretesz, jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelhető.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.