Forgóretesz horgany krómozott 05564-1135
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Előszerelve beépíthető, jobb- vagy baloldalt használható
- A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
Mennyiségi egység
7,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Forgóretesz
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
krómozott
A=Nyelvtávolság
13,5
H=Magasság
13,5
Működtetés
Kulcs
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház és működtetés, cinkprésöntvény.
Anya, sárgaréz.
Nyelv, acél.
Kulcs, újezüst.
Anya, sárgaréz.
Nyelv, acél.
Kulcs, újezüst.
Kivitel
Ház és működtetés, krómozott.
Anya és nyelv, horganyzott.
Anya és nyelv, horganyzott.
További információk
Zárható forgóretesz, jobb- és baloldalt is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelhető.
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).
A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A kulcs mindkét állásban (nyitott és zárt) kihúzható. A zárás azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (2233-as zártípus).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.