Forgóretesz nemesacél 05587-40186
- Zárószerkezet fedelekhez, kapcsolószekrényekhez, lemezszekrényekhez vagy gépajtókhoz
- Alkalmazási területek: szállítástechnika, szerelés, logisztika, kapcsolószekrény gyártás
- IP65 védettségi fokozat
- Működtetés: 8 mm négyszög, horony, 5 mm kéttollú
Sales unit
16,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Forgóretesz
Alaptest
anyaga
nemesacél
H=Magasság
18
S=Max. falvastagság
8
SW=kulcsnyílás
27
Acélkulcs
1.4305
Működtetés
kéttollú, 5 mm
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
Description
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Védettség IP65. Ez a működtető alatti kiegészítő O-gyűrűvel és a házra felhabosított PUR-tömítéssel érhető el. A forgóretesz előszerelten beszerelhető.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög, 8 mm
b) horony
c) dupla toll, 5 mm
d) háromélű 7 mm
a) négyszög, 8 mm
b) horony
c) dupla toll, 5 mm
d) háromélű 7 mm
Accessory
Dugókulcs 05586.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél 05569.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.