Dugókulcs forgóretesszel horgany kék 05586-04-113
- A higiéniai terület forgóreteszének működtetéséhez
- Kék szín
Mennyiségi egység
4,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Dugókulcs
Kivitel 1
forgóretesszel
Kivitel 2
higiéniai területre
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
kék
SW=kulcsnyílás
13
Működtetés
kétlapú
UNSPSC Code
31161510
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Cinkprésöntvény.
Kivitel
kék porbevonatú.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.