Alsó záróelem horgany TIN bevonat 05592-52-06
- Gyors szerelés
- Rezgésálló és tűréskiegyenlítő
- Alkalmas minden reteszelőcsaphoz
Sales unit
1,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alsó záróelem
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
felülete
TIN bevonat
UNSPSC Code
31161544
cikkszámhoz
05592-50
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
Description
Anyag
Cinkprésöntvény.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Az alsó záróelem csavarral vagy szegecseléssel rögzíthető a kerethez.
Accessory
05592-50 negyedfordulatos zárak.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.