Véghüvely sárgaréz kék passzivált 03096-25-0350
- Véghüvely a béléscsővel rendelkező huzalköpenyhez
Mennyiségi egység
0,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Véghüvely
Alaptest
anyaga
sárgaréz
Alaptest
felülete
kék passzivált
D=külső átmérő
5,5
L=Hossz
11
D1
5
D2
2,5
L1
9
L2
4,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
Kékre passzivált.
További információk
A véghüvely egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Rajzi hivatkozás
1) Összepréselt felület
Accessory
Huzal golyóval 03096-15.
Huzalhüvely béléscsővel 03096-20.
Állítócsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
Huzalhüvely béléscsővel 03096-20.
Állítócsavar 03096-30.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.