Golyós zárópersely acél 03192-03-15
- Lemezek vagy vékony lapok megtartása
Sales unit
18,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Golyós zárópersely
Alaptest
anyaga
acél
Hőállóság
≤180 °C
Kihúzóerő F
kN
1,8
Nyíróerő
kN
1,8
Szorítóerő
N
15
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Ház, acél.
Golyók és rugó, nemesacél.
Golyók és rugó, nemesacél.
Kivitel
Ház, nikkelezett.
Golyók, nemesített.
Golyók, nemesített.
További információk
A perselyben lévő 3 golyó a megadott szorítóerővel tartja a rögzítőcsapot.
1. szerelési lehetőség: panelvastagság min.6 mm.
2. szerelési lehetőség: panelvastagság max 10 mm.
3. szerelési lehetőség: panelvastagság >10 mm.
4. szerelési lehetőség: zsákfurat.
1. szerelési lehetőség: panelvastagság min.6 mm.
2. szerelési lehetőség: panelvastagság max 10 mm.
3. szerelési lehetőség: panelvastagság >10 mm.
4. szerelési lehetőség: zsákfurat.
Egyedi igényre
Megfelelő anya.
Accessory
Zárócsap 03192-04.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.