Helyzetbeállító persely állapotérzékelővel nemesacél edzett és csupasz 03099-60-12101611
- Univerzálisan használható
- elektronikus állapotlekérdezés
- Folyamatvezérlés
- Egyedileg beállítható
Mennyiségi egység
105,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Helyzetbeállító persely
Kivitel 1
állapotérzékelővel
Kivitel 2
PNP záró
Alak
B
Alaktípus
menettel és vállal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
edzett és csupasz
D1=Menet
M16x1,5
D=átmérő
10
L=Hossz
27
Acélkulcs
1.4034
D3
3
H
20
H1
15
H2
13,5
H3
4
SW1
17
SW2
5
T
15,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Leírás
Termékleírás
A pozicionáló perselyek rögzítési pontot képeznek a csap alakú működtető és reteszelő elemek számára, amelyekbe biztonságosan és pontosan reteszelhetők.
Az állapotérzékelővel ellátott pozicionáló perselyek persely részén változtathatóan állítható érzékelő található. Ez lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a pozicionáló perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a működtető vagy a reteszelő elem.
Az állapotérzékelővel ellátott pozicionáló perselyek persely részén változtathatóan állítható érzékelő található. Ez lehetővé teszi annak elektronikus lekérdezését, hogy van-e csap a pozicionáló perselyben vagy sem.
Több persely használata esetén meghatározható, hogy ezek közül melyikben található a működtető vagy a reteszelő elem.
Anyag
1.4034. acél vagy rozsdamentes acél pozicionáló persely
Rozsdemantes acél érzékelő.
Sárgaréz szorítóanya.
Rozsdemantes acél érzékelő.
Sárgaréz szorítóanya.
Kivitel
Pozicináló persely:
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.
Csupasz érzékelő.
Nikkelezett szorítóanya.
Edzett és barnított acél.
Edzett és csupasz nemesacél.
Csupasz érzékelő.
Nikkelezett szorítóanya.
További információk
03099 tartóelemekhez igazított.
Állapotérzékelő és szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Állapotérzékelő és szorítóanya mellékelve.
A szorítóanya maximális meghúzási nyomatéka: 1,2 Nm.
Műszaki adatok
Induktív érzékelő:
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <3500 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kimenő kapcsolás: PNP záró (NO)
Üzemi feszültség: 10 - 30 V DC
Üzemi áram: <100 mA
Kapcsolási távolság: 1 mm
Kapcsolási frekvencia: <3500 Hz
Rövidzárás mentes: igen
Polaritás felcserélése ellen biztosított: igen
Védettségi fokozat: IP 67
Csatlakozó típus: 2 m PVC kábel
Hőmérséklet-tartomány: -25° C - +70°C
Engedély: CE, c-UL-us, EAC
Kullanım
Az állapotérzékelővel összekapcsolt pozicionáló perselyek működtetésfüggő folyamatvezérlést tesznek lehetővé. Ezen túlmenően biztosítható, hogy a működtető vagy reteszelő elem a kívánt helyen legyen.
Például a csomagológépek formátumának megváltoztatásakor.
Például a csomagológépek formátumának megváltoztatásakor.
Felszerelés
Az érzékelőt a szorítóanyával rögzítik a perselyhez és axiálisan állítják be. Végül az érzékelő rögzítése a szorítóanya meghúzásával történik.
A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
A részletes eljárást az összeszerelési útmutató ismerteti.
Biztonság
Az állapotérzékelőkkel ellátott pozicionáló perselyek nem alkalmasak személyek védelmére.
Rajzi hivatkozás
1) LED
BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
BN = Barna
BK = Fekete
BU = Kék
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.