text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítócsavar
Alaptest anyaga
sárgaréz
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M5
L1=menethossz
24
L=Hossz
34
SW=kulcsnyílás
8
D1
7
D2
2,5
L2
8,5
UNSPSC Code
31161542
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Sárgaréz.
Kivitel
horganyzott vagy nikkelezett.
További információk
Az állítócsavar egy pótalkatrész a távműködtetésű rögzítőcsapokhoz 03096-10.
Accessory
Huzal golyóval 03096-15.
Huzalköpeny béléscsővel 03096-20.
Véghüvely 03096-25.
Csavaros szorító 03096-35.
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak