Indexing plunger with remote actuation stainless steel 03096-10-02412X3000
- Működtetés hozzáférhetetlen beépítési helyeken lehetséges
- Ergonómiailag optimalizált működési helyzet lehetséges
- A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség
- Egyszerű kopóalkatrész-csere
- Rugalmasan csatlakoztatható működtető elem
Sales unit
51,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
with remote actuation
Form
K
Product type
with remote actuation
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
12
L=Length
3000
D2
23
D3
5
Fx30°
2,8
L1
26
L2
65
L3
10
Locknut
with locknut
SW
16
Size
4
Spring force
final pressure
F2 approx. N
39
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
S
12
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Csak a csap kézi kitolása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni.
A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.
A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja komplett rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a reteszelő funkcióval rendelkező D alakú működtető elemet kell használni.
Csak a csap kézi kitolása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni.
A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.
A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja komplett rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a reteszelő funkcióval rendelkező D alakú működtető elemet kell használni.
Anyag
Rögzítőcsap:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4034.
Működtető elem 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt
Drótkötél 1.4401.
Huzalhüvely, acélsodrony műanyag burkolattal belül és kívül.
Véghüvelyek, állítócsavarok és csavaros szorítók, sárgaréz.
Kivitel
Threaded sleeve bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Bowden cable casing black.
Mushroom grip black grey RAL7021 thermoplastic.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Bowden cable casing black.
Mushroom grip black grey RAL7021 thermoplastic.
Note for ordering
Indexing plungers with remote actuation and actuating element must be ordered separately.
Note
The supplied screw nipple (Ø5 x 7 mm) can be used as an alternative to the actuating element to integrate a customised actuating element into the system.
Different lengths of the Bowden cable are available.
The Bowden cable can be shortened as required during installation to ensure an exact fit in the application concerned.
Corrosion protection is achieved by selecting a suitable material and surface treatment. The wire cable or cable sheath can be easily replaced if required.
Note the following points when installing Bowden cables:
The length of the free end of the cable can change due to layout angle, bend radius and load factors. Therefore, the length of the opposing bracket (cable sheath) must be adjusted using the enclosed set screw after the Bowden cable has been laid. The set screw is also used to set the tension in the Bowden cable system.
During installation, take particular care to ensure that the bend radius is not less than the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too small can lead to increased wear and higher friction.
Briefly bending less than the min. bending radius during installation should also be avoided, as this can damage the cable sheath. The sheath is also only designed to absorb compressive forces. If it is pulled too hard, the internal spiral will stretch and be permanently damaged.
Different lengths of the Bowden cable are available.
The Bowden cable can be shortened as required during installation to ensure an exact fit in the application concerned.
Corrosion protection is achieved by selecting a suitable material and surface treatment. The wire cable or cable sheath can be easily replaced if required.
Note the following points when installing Bowden cables:
The length of the free end of the cable can change due to layout angle, bend radius and load factors. Therefore, the length of the opposing bracket (cable sheath) must be adjusted using the enclosed set screw after the Bowden cable has been laid. The set screw is also used to set the tension in the Bowden cable system.
During installation, take particular care to ensure that the bend radius is not less than the minimum value, which in this case is R = 65 mm. A radius which is too small can lead to increased wear and higher friction.
Briefly bending less than the min. bending radius during installation should also be avoided, as this can damage the cable sheath. The sheath is also only designed to absorb compressive forces. If it is pulled too hard, the internal spiral will stretch and be permanently damaged.
Scope of delivery
Indexing plunger with preassembled cable, casing, end sleeve, adjusting screw M6 x 34 mm and screw nipple Ø5 x 7 mm.
On request
Special versions.
Drawing reference
1) Indexing plunger
2) Bowden cable casing
3) Bowden cable
4) Adjusting screw
5) Actuating element
6) Screw nipple
7) Cover
2) Bowden cable casing
3) Bowden cable
4) Adjusting screw
5) Actuating element
6) Screw nipple
7) Cover
Accessory
Hex nuts 07212.
Mounting brackets 03099.
Spacer rings 03089.
Positioning bushes 03099-50.
Actuating elements 03096-10-12420.
Bowden cable 03096-14.
Wire cables 03096-15.
Tension sleeves 03096-20.
End sleeves 03096-25.
Setscrews 03096-30.
Screw nipples 03096-35.
Mounting brackets 03099.
Spacer rings 03089.
Positioning bushes 03099-50.
Actuating elements 03096-10-12420.
Bowden cable 03096-14.
Wire cables 03096-15.
Tension sleeves 03096-20.
End sleeves 03096-25.
Setscrews 03096-30.
Screw nipples 03096-35.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.