- Működtetés hozzáférhetetlen beépítési helyeken lehetséges
- Ergonómiailag optimalizált működési helyzet lehetséges
- A működtetés akkor is lehetséges, ha biztonsági távolságra van szükség
- Egyszerű kopóalkatrész-csere
- Rugalmasan csatlakoztatható működtető elem
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a reteszelési helyzet nyíróerők okozta megváltozását.
Csak a csap kézi kitolása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni.
A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.
A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja komplett rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a reteszelő funkcióval rendelkező D alakú működtető elemet kell használni.
Csak a csap kézi kitolása után lehet más rögzítési helyzetet felvenni.
A távműködtetésű rögzítőcsapok akkor használhatók, ha a hozzáférhetetlen beépítési helyek megnehezítik a kezelést, vagy ha ergonómiai és biztonsági szempontok miatt távoli működtetés szükséges.
A csatlakozás a rögzítőcsap és a kezelőoldal között Bowden-huzallal történik. A rögzítőcsap és a működtetőelem kombinációja komplett rendszert alkot, amely számos területen használható. Ha a kitolás tartós és meg kell akadályozni a reteszelőcsap visszaugrását, akkor a reteszelő funkcióval rendelkező D alakú működtető elemet kell használni.
Anyag
Rögzítőcsap:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4034.
Működtető elem 1.4305.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt
Drótkötél 1.4401.
Huzalhüvely, acélsodrony műanyag burkolattal belül és kívül.
Véghüvelyek, állítócsavarok és csavaros szorítók, sárgaréz.
Kivitel
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Bowden-huzal hüvelye fekete.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Bowden-huzal hüvelye fekete.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt, feketésszürke RAL7021.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
A távműködtetésű rögzítőcsapot és a működtető elemet külön kell megrendelni.
További információk
A működtető elem helyett a mellékelt csavaros szorító (Ø5 x 7 mm) használható egy saját működtető elem beépítésére a rendszerbe.
A Bowden-huzal különböző hosszúságú változatokban áll rendelkezésre.
Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzal a szerelés során ennek megfelelően megrövidíthető.
A korrózióvédelem megfelelő anyagok és bevonatok megválasztásával érhető el. A drótkötél vagy a Bowden-huzal hüvelye szükség esetén kicserélhető.
A Bowden-huzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A huzal szabad végének hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés tényezőinek megfelelően. Ezért az ellencsapágy (huzalköpeny) hosszát a Bowden-huzal lefektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ezzel egyidőben állítócsavarral történik a Bowden-huzal-rendszer előfeszítése.
A huzal lefektetéskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a minimális hajlítási sugár, ebben az esetben R = 65 mm, ne lépje túl az alsó határértéket. A túl szoros sugár fokozott kopást és megnövekedett súrlódást idézhet elő.
A szerelés közben kerülje el a minimális hajlítási sugár rövid idejű túllépését is, mert ellenkező esetben a huzalköpeny megsérülhet. A hüvelyt ezenkívül csak nyomóerők felvételére tervezték. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
A Bowden-huzal különböző hosszúságú változatokban áll rendelkezésre.
Az adott alkalmazásban a tökéletes illesztési pontosság biztosítására a Bowden-huzal a szerelés során ennek megfelelően megrövidíthető.
A korrózióvédelem megfelelő anyagok és bevonatok megválasztásával érhető el. A drótkötél vagy a Bowden-huzal hüvelye szükség esetén kicserélhető.
A Bowden-huzalok beszerelésekor a következő pontokat kell figyelembe venni:
A huzal szabad végének hossza változhat a fektetési szög, a hajlítási sugár és a terhelés tényezőinek megfelelően. Ezért az ellencsapágy (huzalköpeny) hosszát a Bowden-huzal lefektetése után a mellékelt állítócsavarral kell beállítani. Ezzel egyidőben állítócsavarral történik a Bowden-huzal-rendszer előfeszítése.
A huzal lefektetéskor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a minimális hajlítási sugár, ebben az esetben R = 65 mm, ne lépje túl az alsó határértéket. A túl szoros sugár fokozott kopást és megnövekedett súrlódást idézhet elő.
A szerelés közben kerülje el a minimális hajlítási sugár rövid idejű túllépését is, mert ellenkező esetben a huzalköpeny megsérülhet. A hüvelyt ezenkívül csak nyomóerők felvételére tervezték. Túl szoros meghúzás esetén a belső spirál megnyúlhat és tartósan megsérülhet.
Szállítási terjedelem
Rögzítőcsapok előszerelt kötéllel, huzalhüvellyel, véghüvellyel, M6 x 34 mm állítóscsavarral és Ø5 x 7 mm csavaros szorítóval.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Rajzi hivatkozás
1) Rögzítőcsap
2) Bowdenhuzal-hüvely
3) Bowdenhuzal
4) Állítócsavar
5) Működtető elem
6) Csavaros szorító
7) Fedél
2) Bowdenhuzal-hüvely
3) Bowdenhuzal
4) Állítócsavar
5) Működtető elem
6) Csavaros szorító
7) Fedél
Accessory
Hatlapú anya 07212.
Tartóelemek 03099.
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Működtető elem 03096-10-12420.
Bowden-huzalok 03096-14
Huzalok 03096-15
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Csavaros szorítók 03096-35.
Tartóelemek 03099.
Távtartó gyűrűk 03089.
Pozicionáló perselyek 03099-50.
Működtető elem 03096-10-12420.
Bowden-huzalok 03096-14
Huzalok 03096-15
Huzalköpenyek 03096-20.
Véghüvelyek 03096-25.
Állítócsavarok 03096-30.
Csavaros szorítók 03096-35.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.