text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csavaros ütköző
Kivitel 1
állítható
Alaptest anyaga
edzett acél
A=Hossz
50
B=Magasság
70
F=Csavar
M10
C
60
D
50
E
17
UNSPSC Code
31162800
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
Edzett acél, nemesített.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought