Ütköző orsó acél 03086-110
- Munkadarab és alkatrész ütköző
- Meneten keresztül rugalmasan beállítható ütköző
- Edzett gömbfelület
Mennyiségi egység
28,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütköző orsó
Alaptest
anyaga
acél
D=Menet
M10
SW=kulcsnyílás
11
A
85
D1
8
L
17
L1
2
N
7
R
5
T
11
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
barnított. Gömbfelület, edzett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.