text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Round tube
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
D1=Outside diameter
30 ±0,1
L=Length
500
D2
26
Description
Ø30 x 2
L max.
5000
Steel code
EN AW-6060
UNSPSC Code
31161558
Version
Round tubes
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
Description

Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak