Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Eloxált alumínium.
Eloxált alumínium.
Több
Kevesebbet
Kör keresztmetszetű csövek, acél vagy alumínium
kezdet
6,35 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Négyszög keresztmetszetű csövek, acél vagy alumínium
kezdet
5,54 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Eloxált alumínium.
Eloxált alumínium.
További információk
A kör és négyszög keresztmetszetű csövek gyártási tűrése egyedileg a csőbefogó rendszerhez igazodik.
*A 10X10-es alumínium négyszög keresztmetszetű csövek csak tömör anyagként kaphatók.
*A 10X10-es alumínium négyszög keresztmetszetű csövek csak tömör anyagként kaphatók.
Egyedi igényre
- ügyfélspecifikus vágás (L max. 5000 mm)
- nemesacél csövek (L max. 3000 mm)
- nemesacél csövek (L max. 3000 mm)