text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Round tube
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
D1=Outside diameter
40 ±0,15
L=Length
2000
D2
32
Description
Ø40 x 4
L max.
5000
Steel code
1.0037
UNSPSC Code
31161557
Version
Round tubes
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
Description

Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought