text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Kör keresztmetszetű cső
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Külső átmérő
14 ±0,1
L=Hossz
2000
Acélkulcs
1.0037
D2
11
Kivitel
Kör keresztmetszetű csövek
L max.
5000
Megnevezés
Ø14 x 1,5
UNSPSC Code
31161557
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
Description

Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak