{"product":{"productId":"agid.5496","price":6.35,"name":"Kör keresztmetszetű csövek, acél vagy alumínium"},"currency":"EUR"}
- A gyártási tűrések egyedileg össze vannak hangolva a csőszorító rendszerrel
- Anyaga: acél vagy alumínium
- Kérésre: különböző kivitelek
Leírás
Anyag
Acél 1.0037.
Alumínium EN AW-6060.
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
Horganyzott acél.
Világos eloxált alumínium.
Világos eloxált alumínium.
További információk
A kör keresztmetszetű csövek gyártási tűrései egyedileg vannak hozzáigazítva a csőrögzítő rendszerhez.
Egyedi igényre
- Nemesacél csövek
- Vevőspecifikus szabás
- Vevőspecifikus szabás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.