text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Tube clamp
Version 1
4-way connector
Version 2
for round tubes
Form
B
Main material
stainless steel
Surface finish body
electropolished
A=Internal diameter
30,1
B=Internal diameter
30,1
C
33
D
32,4
E
32,4
L
92
P
45.5
Q
45.5
R
73,5
S
M8x30
T
M8x30
UNSPSC Code
31161513
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
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
Szorítókar a rögzítéshez.
Egyedi igényre

Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.

Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak