- Alkotóelem profilok és rendszerek összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, védőberendezések, házak, vázak
- Ø 30 és Ø 40 mm: szilikon menetburkolat
- Kérésre: szorítókar rögzítéshez
Leírás
Anyag
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
Szorítókar a rögzítéshez.
Egyedi igényre
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hatlapfejű csavar ISO 4017 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.