Hinge zinc fekete 27868-10-0607605021
- Két szilárd komponenst köt össze egymáshoz képest mozgatható módon.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Jobb és bal oldalon is alkalmazható
Mennyiségi egység
6,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hinge
Form
A
Product type
Hinge
Main
material
zinc
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
A1=Hole spacing left
28
A2=hole spacing right
28
A3=Wing length left
38
A4=Wing length right
38
A=Length
76
B=Width
50
S=Thickness
6
B1
30
D1
6,5
F1
N
3650
F2
N
900
H
11,5
Kind of fastening
fastening holes
Opening
angle
270°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Zsanér, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér, homokfúvott, krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Tengely, fémtiszta.
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
*Ezeken a helyeken az alsó oldalon furatok találhatók, amelyek szükség esetén felfúrhatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
*Ezeken a helyeken az alsó oldalon furatok találhatók, amelyek szükség esetén felfúrhatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642 (07175).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.