Anyag
Zsanér, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér, homokfúvott, krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Tengely, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Zsanérok cinkprésöntvényből, A alak
kezdet
4,61 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Zsanérok cinkprésöntvényből, B alak
kezdet
8,59 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Zsanér, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér, homokfúvott, krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Tengely, fémtiszta.
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
*Ezeken a helyeken az alsó oldalon furatok találhatók, amelyek szükség esetén felfúrhatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
*Ezeken a helyeken az alsó oldalon furatok találhatók, amelyek szükség esetén felfúrhatók.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642 (07175).