Zongorazsanér belső fekvésű acél horganyzott 27877-80-100591000
- Változatos szerelési lehetőségek
- Súrlódásmentes mozgás a precíz konstrukciónak köszönhetően
- Nyitási szög 90°
- Hajlított
Mennyiségi egység
157,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zongorazsanér
Kivitel 1
belső fekvésű
Kivitel 2
hajlított
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
nemesacél
A
59
B
1000
B1
40
B2
85
B3
32,5
B4
24,3
B5
25,5
D
6,5x12,5
D1
8
H
33,5
H1
13
H2
7
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
A hajlított zongorazsanérok ideális megoldást nyújtanak az olyan igényes fémlemez alkalmazásokhoz, ahol a zsanéroknak kívülről teljesen rejtve kell lenniük. Speciális geometriájuknak köszönhetően pontos 90°-os nyitási szöget tesznek lehetővé, és tiszta, zavartalan felületi kialakítást biztosítanak a házak számára.
Anyag
Alaptest, acél.
Stift, nemesacél
Stift, nemesacél
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Nyitási szög 90°.
Felületre felfekvő vagy belső szereléshez.
Oválfuratok a jobb beállítás érdekében.
A zsanérok akár 2 mm vastagságú lemezekhez ajánlottak.
Felületre felfekvő vagy belső szereléshez.
Oválfuratok a jobb beállítás érdekében.
A zsanérok akár 2 mm vastagságú lemezekhez ajánlottak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.