text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A hajlított zongorazsanérok ideális megoldást nyújtanak az olyan igényes fémlemez alkalmazásokhoz, ahol a zsanéroknak kívülről teljesen rejtve kell lenniük. Speciális geometriájuknak köszönhetően pontos 90°-os nyitási szöget tesznek lehetővé, és tiszta, zavartalan felületi kialakítást biztosítanak a házak számára.
Anyag
Alaptest, acél.
Stift, nemesacél
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
Nyitási szög 90°.
Felületre felfekvő vagy belső szereléshez.
Oválfuratok a jobb beállítás érdekében.
A zsanérok akár 2 mm vastagságú lemezekhez ajánlottak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak