text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyóscsap
Kivitel 1
könyökcsuklókhoz
Kivitel 2
hosszú kivitel
DIN
DIN 71803
Alak
B
Alaktípus
szegecs csappal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott és passzivált
D1
8
D3
8
D6
5
L3
99
L7
7,5
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Material
Steel.
Version
Electro zinc-plated and passivated.
D1=13: black, passivated.
Note
The ball studs are spare parts for the DIN 71802 angle joints.

Order number 27656-13101 is not included in the DIN standard. This version is particularly suitable as an adapter for spindle drives 85335, 85335-05 and 85335-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought