text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
D1=13: feketére passzivált.
További információk
A golyóscsapok a DIN 71802 szabványnak megfelelő könyökcsuklók pótalkatrészei.

A 27656-13101 rendelési szám nem szerepel a DIN-szabványban. Ez a kivitel különösen alkalmas a 85335, 85335-05 és 85335-10 cikkszámú orsóhajtások felfogására.

Other customers also bought