text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Talp
Alak
C
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D=talpátmérő
119
H=Magasság
18
A
94
Méret
120
Terhelhetőség max., kN
9
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
Talp, termoplaszt üveggyöngy-erősítésű.
Kivitel
fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
A csuklós lábak egy talpból és egy menetes orsóból, ill. egy gömbcsuklóból vannak összeállítva. Minden talpat lehet kombinálni minden menetes orsóval, ill. minden gömbfejjel.
Az illeszkedő menetes orsókat lásd: 27810.
Az illeszkedő gömbfejeket lásd: 27811.
Egyedi igényre
Felszerelt csuklós láb.
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought