Plate ECO zinc 27830-10501
- Komponens az állítóláb összeszereléséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Minden talp minden menetes orsóval kombinálható
- A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket, és megakadályozza az állítóláb elcsúszását
- A alak csúszásgátló lemez nélkül
Mennyiségi egység
3,96 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talp
Kivitel 1
eco
Alak
A
Alaptest
anyaga
horgany
D=talpátmérő
50
H=Magasság
14,5
Terhelhetőség
max., kN
20
UNSPSC Code
31161518
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
Material
Plates thermoplastic; die-cast zinc or stainless steel 1.4305.
Version
Thermoplastic plate black.
Die-cast zinc plate blue galvanised.
Stainless steel plate bright.
Die-cast zinc plate blue galvanised.
Stainless steel plate bright.
Note
BASIC swivel feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
For matching threaded spindles, see 27832.
For matching threaded spindles, see 27832.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.