- Components for assembling a swivel foot
- Application sectors: machine and equipment construction, logistics and assembly
- Any plate can be combined with any threaded spindle
- The anti-slip-plate absorbs vibrations and prevents the swivel foot slipping
- Form A without anti-slip plate
Leírás
Material
Plates thermoplastic; die-cast zinc or stainless steel 1.4305.
Version
Thermoplastic plate black.
Die-cast zinc plate blue galvanised.
Stainless steel plate bright.
Die-cast zinc plate blue galvanised.
Stainless steel plate bright.
Note
BASIC swivel feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
For matching threaded spindles, see 27832.
For matching threaded spindles, see 27832.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.