Ducks foot aluminium 27833-201
- Különösen alkalmas szállítóberendezésekhez
- Stabil
- Irányjelzésekkel a pontos pozicionálásához
- Rögzítőfurattal
Sales unit
15,01 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ducks foot
Main
material
aluminium
D=Thread
M20
A
75
A1
55
B
90
D1
52
H
50
L
139,5
Load
capacity
N
6000
T
27,5
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Alumínium présöntvény.
Kivitel
fémtiszta, simára köszörült.
További információk
Stabil állítóláb, amely különösen szállítóberendezésekhez alkalmas. Jól látható beigazítási jelekkel a kacsalábak pontos pozicionálásához.
Rajzi hivatkozás
1) Beigazító jelzések
Accessory
Az illeszkedő menetes rudakat lásd: 07640.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.