Csuklócsavar acél nemesített és barnított 27807-1608
- Kompakt kivitel
- Rugalmasan beállítható
- Távolságok és sarkok kiegyenlítése
Sales unit
12,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel screw
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
Component
material
steel
Surface finish
component
hardened and black oxid finish
D1=Thread
M16
D2=Thread
M8
T=thread depth
7
W=Swivel angle
15°
D3
13,2
L1
26
L2
20
Load rating
max. kN
(static load only)
15
SW1
8
SW2
14
SW3
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
Description
Termékleírás
A csuklós csavarok rugalmasan beállítható kötőelemek, amelyek szögek és távolságok kiegyenlítésére szolgálnak.
Például lábelemként gépeken vagy gépházakon.
Például lábelemként gépeken vagy gépházakon.
Anyag
Menetes hüvely, nemesíthető acél, szilárdsági osztály 10.9 vagy nemesacél 1.4305.
Gömbelem, automataacél vagy nemesacél 1.4305.
Kivitel
Nemesíthető acél, nemesített és barnított.
Automataacél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Automataacél, edzett és barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A csuklós csavarokat kizárólag nyomó igénybevételnek szabad kitenni.
A megadott statikus teherbírás a gömbelemhez felhasznált anyagból és az axiális irányú statikus erőből adódik.
A felhasználónak figyelembe kell venni a felhasználás során fellépő hajlító és kihajlási igénybevételt.
A megadott statikus teherbírás a gömbelemhez felhasznált anyagból és az axiális irányú statikus erőből adódik.
A felhasználónak figyelembe kell venni a felhasználás során fellépő hajlító és kihajlási igénybevételt.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.