Állítható láb furat nélkül acél 27798-06008X020
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- A menetes orsó forgathatóan össze van sajtolva a talppal
- Különböző kivitelek
Mennyiségi egység
1,38 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Levelling foot
Version 1
without holes
Main
material
steel
D1=Thread
M8
D=plate diameter
60
H1=Total height
33,5
H=Height
13,5
L=thread length
20
Load rating
max. kN
(static load only)
2,5
SW
13
UNSPSC Code
31161518
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
Talp és menetes orsó, acél.
Kivitel
Talp és menetes orsó, horganyzott.
További információk
A menetes orsó a talppal elforgathatóan összenyomódik.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.