text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Form
A
Main material
polyamide
Main colour
signal blue RAL 5005
Component material
stainless steel
Steel key
1.4301
D1=Thread
M16
D=plate diameter
65
H1=Total height
239
H=Height
29
L=thread length
200
H2
39
Load rating max. kN (static load only)
18
SW
13
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
Description

Anyag
Talp, poliamid.
Menetes orsó, nemesacél.
Csúszásgátló lemez (NBR) 70 Shore.
Kivitel
Talp, kék RAL 5005.
Menetes orsó, fémtiszta.
Csúszásgátló lemez, fekete.
További információk
Állítólábak nemesacél poliamiddal, opcionálisan csúszásgátló lemezzel. A csúszásgátló lemez elnyeli a rezgéseket és megakadályozza az állítóláb elcsúszását.

A táblázatban megadott terhelhetőségi értékek egy olyan kísérletsorozaton alapulnak, ahol a talpra az orsó középpontjában statikus terhelés hatott. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.
Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

Talp, fekete.

30° fokos dőléssel.

Rajzi hivatkozás
A-alak csúszásmentes lemez nélkül
B-alak csúszásmentes lemezzel
Accessory
Hatlapú anya 07212.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought