Levelling foot kör poliamid 27794-3006X020
- Kiegyenlítik a talajegyenetlenségeket
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, logisztika és szerelés
- Szerelési segédeszköz: kereszthorony a talp alján
- Különböző kivitelek
Sales unit
0,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Levelling foot
Version 1
round
Main
material
polyamide
Component
material
steel
D1=Thread
M6
D=plate diameter
30
H1=Total height
31
H=Height
11
L=thread length
20
Load rating
max. kN
(static load only)
3
UNSPSC Code
31161518
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
Description
Anyag
Poliamid.
Csavar, acél.
Csavar, acél.
Kivitel
fekete.
Csavar, horganyzott.
Csavar, horganyzott.
További információk
Állítóláb kereszthoronnyal a talp alján a szerelés megkönnyítésére.
Merev kivitel.
Merev kivitel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.