text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Levelling foot
Form
B
Main material
stainless steel
Component material
rubber
H1=Total height
157
H=Height
22
L=thread length
125
A
45
D
60
D1
M10
H2
32
Load rating max. kN (static load only)
7
SW
14
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
Talp, menetes orsó, acél vagy nemesacél.
Gumifeltét (NBR), 80 Shore.
Kivitel
Acél, horganyztt talp és menetes orsó.
Nemesacél, polírozott talp.
Nemesacél, csupasz menetes orsó.
Vulkanizált, fekete gumifeltét.

Egyedi igényre

Menetes orsó, nemesacél 1.4401.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought