text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Levelling foot
Version 1
with hollow screw
Version 2
with locknut
Main material
steel
Surface finish body
painted
Main colour
daffodil yellow RAL 1007
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D1=Thread
M36x2
D2=Internal diameter
22
D=plate diameter
150
H1=Total height
217
H=Height
25
L=thread length
177
H2
15
Load rating max. kN (static load only)
90
SW
41
SW1
55
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
Description

Anyag
Talp és üreges csavar, acél.
Kivitel
Talp, fekete, foszfátozott, fekete vagy sárga színre festett.
Üreges csavar, horganyzott vagy feketére foszfátozott.
További információk
Az állítólábak nagy terhelésekre alkalmasak. Különösen nagy gépeknél és berendezéseknél, valamint az automatizálásban és a robotika területén használhatók.
Az állítóláb az üreges csavarral közvetlenül a padlóhoz rögzíthető. A finom meneteknek köszönhetően a gép optimálisan és pontosan beállítható.

A táblázatban megadott értékeket kísérletsorozat alapján határozták meg, amelynél az orsó középpontjában a talpra merőlegesen ható statikus terhelést alkalmaztak. A radiális hatású erők, amelyek pl. vibrációnál vagy más rázó hatásnál lépnek fel, kihatással vannak a terhelhetőségre és ezeket a megadott értékeknél nem vettük figyelembe.

Legfeljebb 3° foknál kisebb dőlésszög kiegyenlítésére alkalmas.

A kiszállítás külön tételekben történik.
Szállítási terjedelem
Talp 27793-04.
Üreges csavar 27793-10.
Anya 07210-02.
Accessory
Anya 07210-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought