Lengéscsillapító beállítható nemesacél 26301-0810007
- A kívánt csillapítás pontos beállítása
- Tetszőleges beépítési helyzet
- Feltöltés USDA-H1 szerinti élelmiszerminőségi olajjal
- Integrált fix ütközővel
- Beszerelésre kész
Sales unit
170,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shock absorber
Version 1
adjustable
Main
material
stainless steel
Component
material
stainless steel
D=Thread
M8X1
A
2,5
D1
6
D2
2,5
K
3,5
L
61,5
L1
5,5
L2
45
Travel
S
7
UNSPSC Code
31161701
effective mass
max. kg
50
max. energy input
per hour
Nm
14400
max. energy input
per stroke
Nm
4
return
force
N
6
speed
range
m/s
V=0,2 - 3,5
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
Description
Anyag
Ház, acél 1.4404.
Dugattyúrúd, rozsdamentes 1.4125.
Ütközőfej, műanyag.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Gyárilag fix ütközővel vannak szerelve. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt lassítást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként nem üzemeltetjük, vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtjük. A beépítési helyzet tetszőleges.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként nem üzemeltetjük, vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtjük. A beépítési helyzet tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.