text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Ház, acél 1.4404.
Dugattyúrúd, rozsdamentes 1.4125.
Ütközőfej, műanyag.

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Az ipari lengéscsillapítók karbantartásmentes, beszerelésre kész hidraulikus elemek. Gyárilag fix ütközővel vannak szerelve. Az állítható kivitel lehetővé teszi a kívánt csillapítás beállítását. A lengéscsillapító beszerelését követően a berendezést néhány alkalommal működtetni kell, amelynek során addig kell beállítást végezni, amíg el nem érjük a kívánt lassítást.
Az óránkénti maximális energiafelvétel túllépése lehetséges, ha időnként nem üzemeltetjük, vagy a lengéscsillapítót levegővel hűtjük. A beépítési helyzet tetszőleges.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak