Szorítópatron acél 23351-2550
- Nagy nyomatékokhoz
- 19 ... 85 mm tengelyátmérőhöz
- Süllyesztett szerelés lehetséges
- Önközpontosító
Mennyiségi egység
14,91 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítópatron
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
D1=Szárátmérő
50
D=belső átmérő
25
200 K min. mm
89
250 K min. mm
83
280 K min. mm
80
320 K min. mm
77
400 K min. mm
73
B
45
Felületi nyomás
a P kerékagyon
N/mm²
115
Felületi nyomás
a P tengelyen
N/mm²
227
K kerékagy-anyag
folyáshatára Re (N/mm²)
min., mm
200 / 250 / 280 / 320 / 400
89 / 83 / 80 / 77 / 73
L1
26
L2
31
L3
39
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
nyomaték M, Nm
690
MS meghúzó nyomatéknál
átvihető
axiális erő F, kN
56
Szorítócsavarok
meghúzó nyomatéka
MS, Nm
17
Szorítócsavarok
száma
6 x M6
UNSPSC Code
23153102
X
min. mm
35
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.