{"product":{"productId":"agid.4953","price":13.93,"name":"B-formájú szorítópatronok"},"currency":"EUR"}
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A szorítópatron egy perselycsatlakozóba teljesen besüllyeszthető.
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
- 19 és 85 mm közötti tengelyátmérő esetén
- nagy forgatónyomatékokhoz
- csekély axiális eltolódás lehetséges
- öncentírozó
Felszerelés
A szorítópatront a kúpfelületnél, valamint a tengelyek és a persely érintkezési pontjait kissé olajozza be. Nem használható MoS2 vagy zsír. A szorítópatront illessze be a perselyfoglalatba, majd tolja rá a tengelyre. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg a megadott forgatónyomatékkal.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Leszerelés: Távolítson el minden csavart, majd csavarja be az elülső karima leszorítómenetébe. A csavarokat átlós sorrendben, több lépésben húzza meg annyira, hogy a szorítópatron kioldjon.
Toleranciák
Tengely:
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Ajánlott a h8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Persely:
Ajánlott a H8 tűrés.
Felületminőség Rz ≤ 16 µm.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.